BCC0F2F
Latiguillos de conexión
Typecode:
BCC M415-M423-3A-300-VX43T2-015
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado
- Cable
- PVC Amarillo, 1.5 m
- Número de conductores
- 3
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K