- Conexión 1
- M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
- Conexión 2
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Cable
- PUR black, 6.00 m, Drag chain compatible
- Número de conductores
- 3
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
EAC