- Conexión 1
- 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos
- Conexión 2
- 7/8"-Conector, recto, 5-polos
- Cable
- PVC Amarillo, 25 m
- Número de conductores
- 5
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 9.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68/IP67, IP68