- Conexión
- M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
- Salida de conmutación
- antivalente
- Cable
- PVC Gris, 35 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K