- Conexión 1
- M5x0.5-Conector hembra, recto, 4-polos
- Conexión 2
- M5x0.5-Conector, recto, 3-polos
- Cable
- PUR Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -25...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 1.0 A
- Grado de protección
- IP67/IP67