- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, acodado, 8-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado
- Cable
- PUR Negro, 30 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 8
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 2.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K