- Special characteristics
- Washdown
- Conexión
- 7/8"-Casquillo, recto, 5-polos
- Cable
- TPE-V Gris, 5 m
- Número de conductores
- 5
- sección de conductor
- 1.5 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 9.0 A
- Grado de protección
- IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
Ecolab