- Special characteristics
- Washdown
- Conexión 1
- 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos
- Conexión 2
- 7/8"-Conector, recto, 4-polos
- Cable
- TPE-V Gris, 20 m
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 10.0 A
- Grado de protección
- IP69K/IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
Ecolab