- Conexión 1
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
- Interfaz
- EtherNet/IP
- Cable
- TPE blindado Naranja, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -40...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC
- Corriente nominal (40 °C)
- 1.5 A
- Grado de protección
- IP67/IP67