- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
- Cable
- TPE Amarillo, 9 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K