- Conexión 1
- RJ45-Conector, recto, 4-polos
- Conexión 2
- RJ45-Conector, recto, 4-polos
- Interfaz
- Profinet
- Cable
- PUR blindado Verde, 40 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...60 °C
- Tensión de servicio Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 1.0 A
- Grado de protección
- IP20/IP20