- Conexión
- M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
- Salida de conmutación
- antivalente
- Cable
- PUR blindado Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- sección de conductor
- 0.25 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC