- Conexión
- M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, L-codificado
- Cable
- PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- sección de conductor
- 1.5 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -30...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 16.0 A
- Grado de protección
- IP65, IP67, IP69K