BCC0M17
Cables de conexión
Typecode:
BCC M425-0000-1A-016-VS8525-030
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BCC0AT1
BCC M425-0000-1A-016-PS0525-050
- Conexión
- M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
- Cable
- PVC blindado Gris, 3 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- sección de conductor
- 0.25 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC