BES02MZ
Finales de carrera inductivos individuales
Typecode:
BES 517-463-RK
Solicitud de contacto
en suspensión
- Dimensiones
- 60 x 15.5 x 57.9 mm
- Material de carcasa
- PA
- Alcance
- 5 mm
- Frecuencia de conmutación
- 1. Punto de conmutación: 15 Hz
- Montaje
- Enrasado
- Tipo de conexión
- 1. Punto de conmutación: Bornes roscados
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-91
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-91
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-91
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-91