- Dimensiones
- 110 x 110 x 43 mm
- Forma constructiva
- 110x110x43
- Montaje
- No enrasado
- Alcance
- 70 mm
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 80 Hz
- Material de carcasa
- PBT
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Cable, 2.00 m
- Tensión de servicio Ub
- 10...55 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01