- Versión
- Óptica Ø 6, 90°
- Utilización
- Para aparatos base de fibra BFB
- Aparato base de referencia
- BFB M18M-011-P-S4
- Material de tipo de fibra
- Vidrio
- Longitud de cable L
- 1 m
- Material de recubrimiento
- Silicona, en acero inoxidable
- Alcance
- 20 mm
- Temperatura ambiente
- -40...150 °C
- Superficie activa, fibras
- Haz Ø 3.0 mm
- Superficie activa, disposición de las fibras
- Serie segmentada
- Grado de protección
- IP67
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06