BFO00H4
Fibras ópticas de plástico y vidrio
Typecode:
BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-0,5
- Versión
- M6, óptica coax.
- Utilización
- Para aparatos base de fibra BFB
- Aparato base de referencia
- BFS 33M-GSS-..
- Material de tipo de fibra
- PMMA
- Longitud de cable L
- 0.5 m
- Material de recubrimiento
- PE
- Alcance
- 80 mm
- Temperatura ambiente
- -55...70 °C
- Material
- Acero fino (1.4305)
- Superficie activa, fibras
-
Ø 1.0 mm
Ø 0.25 mm (16x) - Superficie activa, disposición de las fibras
- Anilla para fibras individuales
- Grado de protección
- IP65
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06