- Rango de medición
- -20...80 °C
- Elemento de medición
- Pt1000
- Tensión de servicio Ub
- 15...35 VDC
- Salida de conmutación
- 2x PNP
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
- 100 mm
- Conexión de proceso
- NPT 1/2" exterior
- Material de conexión de proceso
- Acero fino (1.4571)
- Material de carcasa
-
PC/ABS
TPE-E, PC, Acero fino (1.4301) - Resistencia a la presión máx.
- 150 bar
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Grado de protección
- IP65, IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08