BIC0074
Acopladores inductivos para la alimentación de tensión
Typecode:
BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A50
Solicitud de contacto
en suspensión
- Función
- Solo potencia
- Distancia de transmisión
- 0...4 mm
- Componente
- Remoto
- Conexión
- Conector, 7/8", 5-polos
- Tensión de salida
- 24 VDC
- Corriente nominal de salida
- 5 A
- Material de carcasa
- Aluminio, negro anodizado
- Dimensiones
- 120 x 45 x 120 mm
- Temperatura ambiente
- -10...50 °C
- Grado de protección
- IP67
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01