BID0009
Sensores de seguridad con codificación de transpondedor
Typecode:
BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Nivel de rendimiento
- E
- Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Nivel de codificación (EN ISO 14119)
- alto
- Tiempo de reacción máx.
- 100 ms
- Homologación/conformidad
-
Seguridad
cULus
CE
WEEE - Principio de actuación
- Sin contacto (RFID)
- Dirección de aproximación
- para superficie activa o lateral
- Distancia de actuación segura Sao
-
4 mm
8 mm - Distancia de desactivación asegurada Sar
- 18 mm
- Conexión
- Cable con conector, M12x1, 5-polos, 25 cm, PUR
- Salida de conmutación
- 2x PNP OSSD
- Montaje
- Enrasado
- Dimensiones
- 39.2 x 18 x 29.5 mm
- Temperatura ambiente
- -25...65 °C
- Grado de protección
-
IP65
IP67 - Material de carcasa
- Termoplástico
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03