BID000C
Sensores de seguridad con codificación de transpondedor
Typecode:
BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
Solicitud de contacto
en suspensión
- Special characteristics
- Washdown
- Nivel de rendimiento
- E
- Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Nivel de codificación (EN ISO 14119)
- bajo
- Tiempo de reacción máx.
- 100 ms
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
Seguridad
Ecolab
WEEE - Dirección de aproximación
- a la zona activa
- Actuador, fuerza de extracción
- 0 N
- Distancia de actuación segura Sao
- 10 mm
- Distancia de desactivación asegurada Sar
- 20 mm
- Conexión
- Conector, M12x1, 5-polos
- Salida de conmutación
- 2x PNP OSSD
- Montaje
- Enrasado
- Dimensiones
- 106 x 25 x 22 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
-
IP65
IP67
IP69 - Material de carcasa
- Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03