BID0012
Dispositivos de retención con codificación de transpondedor
Typecode:
BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Solicitud de contacto
en suspensión
- Special characteristics
- Washdown
- Nivel de rendimiento
-
d (para la función de bloqueo)
e (para la función de bloqueo) - Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
-
4 (para la función de bloqueo)
2 (para la función de bloqueo) - SIL (IEC 61508)
-
3 (para la función de bloqueo)
2 (para la función de bloqueo) - SIL CL (EN 62061)
-
3 (para la función de bloqueo)
2 (para la función de bloqueo) - Nivel de codificación (EN ISO 14119)
- alto
- Tiempo de reacción máx.
- 100 ms
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
Seguridad
Ecolab
WEEE - Categoría de empleo
-
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A - Dirección de aproximación
- Lateral
- Cierre, clase/principio
- Sí, fuerza magnética (corriente de trabajo)
- Fuerza de cierre FZH
- 1000 N
- Desbloqueo auxiliar
- Destornillador
- Desenclavamiento de escape de emergencia
- no
- Conexión
- Conector, M12x1, 8-polos
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente cerrado (NC);2x PNP OSSD
- Dimensiones
- 87.5 x 120 x 35 mm
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado de protección
- IP69, IP67, IP66
- Material de carcasa
- Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-26-03
- ETIM 7.0
- EC002593
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03