BIS00CJ

Descatalogado

Antenas de lectura/escritura BF (125 kHz) con procesador integrado

Typecode:

BIS L-400-043-002-02-S115

Solicitud de contacto

Disponible sobre pedido

Grupo de productos
BF (125 kHz)
Principio de funcionamiento
Aparato de lectura
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 8-polos, 0.50 m, PU
Material de carcasa
Latón, Interfaz PBT, niquelada
Interfaz
RS422 (Easy Loop)
Tensión de servicio Ub
19.2...26.4 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Anuncio de fin de vida

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Soportes universales

Tuerca

Unidades de evaluación

Latiguillos de conexión

Cables de conexión

Resistencias de terminación

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01