- Forma constructiva 1
- M16x1
- Forma constructiva 2
- M16x1
- Forma de la antena
- Circular
- Longitud de cable L
- 1.00 m
- Temperatura de almacenamiento
- -20...85 °C
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Material de carcasa
- Latón, Tuercas de latón niquelado, niquelada
- Grado de protección
- IP67
- Montaje
-
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01