Solicitud de contacto
en suspensión
- Grupo de productos
- UHF (860…960 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 860…960 MHz
- Dimensiones
- 9 x 113 mm
- Tipo de memoria
- EEPROM
- Datos de usuario, lectura/escritura
- 32 Bit
- Memoria EPC, lectura/escritura
- 128 Bit
- Memoria TID, solo lectura
- 96 Bit
- Forma de la antena
- Dipol
- Montaje
- metal-free (clear zone)
- Temperatura de almacenamiento
- -20...80 °C
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Material de carcasa
- Papel
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02