BIS0178

Portadatos UHF (860...960 MHz)

Typecode:

BIS U-142-A0/C1M-GY

Grupo de productos
UHF (860…960 MHz)
Frecuencia de trabajo
902…928 MHz
Dimensiones
Ø 17.2 x 14 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
512 Bit
Memoria EPC, lectura/escritura
96 Bit
Memoria TID, solo lectura
64 Bit
Forma de la antena
Dipol
Montaje
on metal
Temperatura de almacenamiento
-25...95 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Material de carcasa
PA 12, GF30
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02