- Grupo de productos
- UHF (860…960 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 920.5…924.5 MHz
- Homologación de radiofrecuencia
- China
- Interfaz
-
EtherNet/IP
Con aislamiento galvánico - Tecnologías RFID compatibles
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
- 4
- Potencia de salida ajustable
- 17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
- Tensión de servicio Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Material de carcasa
- Acero, Aluminio, Recubierto
- Temperatura ambiente
- -20...55 °C
- Grado de protección
- IP65, con conector
- Homologación/conformidad
-
SRRC
WEEE
cULus
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01