BLG000K
Protección básica de dedos
Typecode:
BLG 4A-105-600-014-O01-SX
Solicitud de contacto
en suspensión
- Nivel de rendimiento
- E
- Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Tiempo de reacción máx.
- 33 ms
- Homologación/conformidad
-
Seguridad
cULus
CE
WEEE - Principio de actuación
- sin contacto (optoelectrónico)
- Capacidad de detección
- 14 mm
- Altura de campo de protección (Hp)
- 1050 mm
- Alcance
- 6 m
- Conexión 1
- Emisor: M12x1-Conector, A-codificado
- Conexión 2
- Receptor: M12x1-Conector
- Salida de conmutación
- 2x PNP OSSD
- Dimensiones
- 32.3 x 1133.2 x 37 mm
- Temperatura ambiente
- 0...55 °C
- Grado de protección
- IP65
- Material de carcasa
- aluminio, lacado, amarillo (RAL 1003)
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04