BML04Y4
Sistema de medición absoluta de distancias
Typecode:
BML-S1H2-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
- Dimensiones
- 14 x 13 x 40 mm
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 12-polos, 0.3 m, PUR
- Material de carcasa
- aluminio
- Interfaz
- SSI;Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
- Rango de medición
- 997 mm
- Resolución
- 0.9765625 µm
- Distancia de lectura
- 0.01...0.35 mm
- Desviación máxima en la linealidad
- ±7 µm
- Tensión de servicio Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Sentido de desplazamiento
- transversal respecto al cuerpo de medición
- Codificación de interfaz
- Binario
- Homologación/conformidad
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05