BML099Z
Sistema de medición absoluta de distancias
Typecode:
BML-S1G0-S7AG-M5EG-D0-S284
- Dimensiones
- 16 x 18.5 x 80.3 mm
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 12-polos
- Material de carcasa
- Fundición a presión de cinc, niquelada, Cromado
- Interfaz
- SSI;Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
- Rango de medición
- 48 m
- Resolución
- 10 µm
- Distancia de lectura
- 0.01...0.8 mm
- Tensión de servicio Ub
- 4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...70 °C
- Sentido de desplazamiento
- longitudinal respecto al cuerpo de medición
- Codificación de interfaz
- Binario
- Homologación/conformidad
-
cURus
CE
UKCA
Seguridad
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05