BNI002Z
Concentradores de sensores/actuadores con IO-Link
Typecode:
BNI IOL-530-000-K006
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Interfaz
- IO-Link 1.0
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 2
- Entradas/salidas configurables
- no
- Función adicional
- 8 entradas digitales DSC (Dynamic Sensor Control)
- Corriente total US, sensor
- 4 A
- Material de carcasa
- PA, Transparente
- Dimensiones
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 10 ms
- Entrada de datos de proceso
- 4 Byte
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02