BNI006Y
Conectores con interfaz IO-Link para islas de válvulas
Typecode:
BNI IOL-752-V08-K007
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Versión
- Conector macho de islas de válvulas potencia auxiliar
- Aplicación
-
Festo con conector hembra D-Sub, 25 polos, GND en Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert tipo 8640 - Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
- Longitud de cable L
- 0.6 m
- Número de salidas
- 24
- Corriente total UA, actuador
- 4 A
- Función
-
Conexión de 5 polos
Potencia auxiliar a través de Pin 2
adicionalmente 0V a través de Pin 5 - Material de carcasa
- PA
- Dimensiones
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado de protección
- IP40, Estado conectado
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 3.5 ms
- Datos de proceso salida
- 4 Byte
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02