BNS01F3
Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad
Typecode:
BNS 813-D05-E12-62-20-02
- Dimensiones
- 120 x 96 x 85 mm
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Número de puntos de conmutación
- 5x Techo - E
- Versión
- Seguridad DIN EN 60204-1
- Principio de actuación
- 1-5. Punto de conmutación: mecánico
- Corriente permanente
- 1-5. Punto de conmutación: 6 A
- Tensión asignada de servicio Ue
- 1-5. Punto de conmutación: 250 V CA
- Montaje
- Vertical
- Dirección de aproximación
- longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
- Velocidad de ataque
- 1-5. Punto de conmutación: 30 m/min
- Distancia de puntos de conmutación
- 12 mm
- Tipo de conexión
- 1-5. Punto de conmutación: Conexión roscada
- Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02