Productos
Productos
Contacto y asistencia
Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Productos
Páginas web
Documentos

BNS02HE

Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad

Typecode:

BNS 813-B03-D12-61-A-10-01

Solicitud de contacto

Dimensiones
79 x 48 x 63 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
3x Techo
Versión
Seguridad DIN EN 60204-1
Principio de actuación
1-3. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1-3. Punto de conmutación: 6 A
Tensión asignada de servicio Ue
1-3. Punto de conmutación: 250 V CA
Montaje
Vertical
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1-3. Punto de conmutación: 40 m/min
Distancia de puntos de conmutación
12 mm
Tipo de conexión
1-3. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección IEC 60529
IP67
Homologación/ Conformidad
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

Documentación de producto
Dibujo técnico
  • Vista del producto

    Descarga del PDF
No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
[email protected] 4.1
27-27-06-06
[email protected] 5.1.3
27-27-06-05
[email protected] 6.0
27-27-06-02
[email protected] 8.1
27-27-06-02
[email protected] 9.0
27-27-06-02
[email protected] 9.1
27-27-06-02