Productos
Productos
Contacto y asistencia
Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Productos
Páginas web
Documentos

BNS03T8

Finales de carrera mecánicos múltiples

Typecode:

BNS 819-B03-E12-61-12-10-FD

Solicitud de contacto

Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
3x Techo - E
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1-3. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1-3. Punto de conmutación: 6 A
Tensión asignada de servicio Ue
1-3. Punto de conmutación: 250 V CA
Montaje
Vertical
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1-3. Punto de conmutación: 30 m/min
Tipo de conexión
1-3. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección IEC 60529
IP67
Homologación/ Conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

Documentación de producto
  • Certificado

    CCC CQC21107296687 H21H31 (Inglés)
  • Declaración de conformidad

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Todos los idiomas)
    UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (Todos los idiomas)
  • Instrucciones de servicio

    BNS 100/62/61 819 (Alemán, Inglés)
Dibujo técnico
  • Vista del producto

    Descarga del PDF
No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
[email protected] 4.1
27-27-06-06
[email protected] 5.1.3
27-27-06-05
[email protected] 6.0
27-27-06-02
[email protected] 8.1
27-27-06-02
[email protected] 9.0
27-27-06-02
[email protected] 9.1
27-27-06-02