BNS0523

Finales de carrera mecánicos múltiples

Typecode:

BNS 819-B06-D12-61-12-10-S4R-I

BNS0523

Ilustración similar

Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
6x Techo
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1-6. Punto de conmutación: mecánico
Montaje
Vertical
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1-6. Punto de conmutación: 40 m/min
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conector
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02