BOH001M

BOH A

Typecode:

BOH AR-F40-001-01-S49F

Serie
F40
Dimensiones
60 x 10 x 60 mm
Interfaz
para amplificador analógico
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Sensor fotoeléctrico de herradura
Particularidad óptica
Banda luminosa
Tipo de luz
LED Luz roja
Longitud activa AL 1
8 mm
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR
Material de carcasa
aluminio, anodizado, negro
Superficie activa, material
Epóxido
Fijación
Tornillo M5
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Amplificador para cabezales de sensores

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05