BOH0024
Micromote - cabezales de sensores ópticos
Typecode:
BOH AR-R113-010-01-S49F
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BOH00F6
BOH AI-R051-035-01-S49F
- Serie
- R113
- Dimensiones
- 75 x 10 x 15 mm
- Interfaz
- para amplificador analógico
- Principio de funcionamiento
- Unidad de sonda óptica
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Particularidad óptica
- Banda luminosa
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Longitud activa AL 1
- 30 mm
- Alcance
- 0...200 mm
- Conexión
- Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR
- Material de carcasa
- aluminio, anodizado, negro
- Superficie activa, material
- PMMA
- Fijación
- Tornillo M3
- Parte más pequeña típ.
- 0.50 mm
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05