BOH0064

S-BOH T

Typecode:

BOH TI-M03-012-01-S49F

Serie
M03
Dimensiones
Ø 3 x 8 mm
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Infrarroja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 30 mm a 100 mm
Alcance
0...800 mm
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
Epóxido
Fijación
Tuerca M3
Parte más pequeña típ.
0.2 mm
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Amplificador para cabezales de sensores

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05