- Dimensiones
- 9 x 6 mm
- Aplicación
- Reconocimiento de agua
- Interfaz
- para amplificador de conmutación
- Principio de funcionamiento
- Unidad de sonda óptica
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Near-infrared para reconocimiento de agua
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 35 mm
- Alcance
- 0 m...500 mm
- Conexión
- Cable trenzado-Cable trenzado, 3 m, PUR
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Superficie activa, material
- Vidrio
- Fijación
- Tornillo M3 (4x)
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05