Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BOS02AF
BOS R090K-PU-ID11-S75
- Serie
- 5K
- Dimensiones
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, energético
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- Infrarroja
- Alcance
- 0...900 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
PC
PBT - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Marca
- Global
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03