BOS01CK

Descatalogado

Barreras fotoeléctricas unidireccionales

Typecode:

BOS 50K-PA-RE10-S4

Solicitud de contacto

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BOS02AZ

BOS 50K-PA-RE13-S4

Serie
50K
Dimensiones
28.5 x 80.5 x 62 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
Tipo de luz
LED Luz roja
Alcance
0...60 m
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PC
ABS
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica

Accesorios obligatorios

Barreras fotoeléctricas unidireccionales

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01