- Serie
- 64K
- Dimensiones
- 25 x 69.7 x 100.4 mm
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- Infrarroja
- Alcance
- 0...50 m
- Conexión
- Bornes roscados
- Material de carcasa
- PBT, GF30
- Superficie activa, material
- PC
- Tensión de servicio Ub
- 24...60 VDC/24...240 VAC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01