- Serie
- R040M
- Dimensiones
- 59 x 7 x 8 mm
- Interfaz
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, energético
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Alcance
- 0...50 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
- Latón, niquelada
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03