- Serie
- Q08M
- Dimensiones
- 8 x 44 x 8 mm
- Interfaz
-
IO-Link 1.1
PNP Contacto normalmente abierto (NO) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, Triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 3 mm Salida de luz
- Alcance
- 10...30 mm
- Conexión
- Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión, niquelada
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04