BOS0297

BOS R81K D

Typecode:

BOS R81K-NA-RD10-S4

Serie
R81K
Dimensiones
15 x 48.9 x 31 mm
Interfaz
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
18 x 18 mm a 300 mm
Alcance
5...300 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
PMMA
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Volumen de suministro
Escuadra de sujeción
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03