- Serie
- B
- Dimensiones
- 15 x 210 x 174 mm
- Ventana activa (PL x AL)
- 200 × 120 mm
- Interfaz
-
NPN estático Contacto NA/NC (NA/NC)
PNP estático Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Ventana fotoeléctrica
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- Infrarroja pulsado
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- aluminio, anodizado, negro
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 15...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-11