Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Finales de carrera individuales mecánicos
Material de carcasa
Termoplástico, GF
Corriente permanente
1. Punto de conmutación: 0.1 A
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conexión soldada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
CCC
WEEE
UKCA
CCC
WEEE
This product is part of the classic portfolio, that means
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD