Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de inclinación de 1 y 2 ejes
Principio de medición
Sistema de medición basado en MEMS
Ejes de medición
1
Rango de medición
-15...15°
Tensión de servicio Ub
12...30 VDC
Interfaz
Tensión analógica 0…10 V
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MXS015-S115 | BSI Q41K0-XA-MXS015-S92 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Principio de medición | Sistema de medición basado en MEMS | Sistema de medición basado en MEMS |
|---|---|---|
| Ejes de medición | 1 | 1 |
| Rango de medición | -15...15° | -15...15° |
| Tensión de servicio Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Interfaz | Tensión analógica 0…10 V | Tensión analógica 0…10 V |
| Resolución | ≤ 0.01 ° | ≤ 0.09 ° |
| Precisión | ±0.2° | ±1.0° |
| Conexión | Conector, M12x1 | Conector, M12x1 |
| Material de carcasa | Plástico | Plástico |
| Temperatura ambiente | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Grado de protección | IP67 |
IP67 IP69 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Texto adicional | Posibilidad de centrado de 360° en posición vertical | Posibilidad de centrado de 360° en posición vertical |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD